Pubblica i tuoi prodotti
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Compact design 127 mm projection
Voce di capitolato
  • Compact design 127 mm projection Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico31-0147-10
  • Famiglia di prodottoConcealed cisterns
  • Gruppo di famigliaIntra cable
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)340
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)127
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inMonaco
  • Prodotto inTurchia
  • Peso Netto (Kg)2.82
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCSerbatoio
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 19 00
  • Titolo OmniClassToilets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures