Pubblica i tuoi prodotti
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium
Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    Philips Signify UV-C Disinfection Chamber Medium

    UV-C disinfection chamber UVCC200 80W 10

    Order code: 911401786252

    UV-C disinfection chamber An effective disinfection chamber with UV-C for fast and environment friendly disinfection of versatile objects. Its application areas are all professional indoor applications for bacteria & viruses disinfection.

    Voce di capitolato
    • • Heavy-duty stainless-steel chamber • Auto power off when the chamber is open ensuring no UV-C exposure to user • Prefixed step timer for disinfection, easy to use, one touch operation • Available in 3 sizes: - Small: height of 510 mm, 77 liters - Medium: height of 660 mm, 110 liters - Large: height of 1700 mm, 323 liters2
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Chamber_Medium
    • Famiglia di prodottoUV-C Disinfection
    • Gruppo di famigliaChamber
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)660
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
    • Numero OmniClass23-27 55 25
    • Titolo OmniClassLiquid Disinfecting Ultraviolet Lighting

    Disponibilità Regionale

    Asia