Pubblica i tuoi prodotti
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaGrout-4800
  • Famiglia di prodottoGrouting
  • Gruppo di famigliaCementitious Grouts
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioMetallo
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inBelgio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Codice CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Numero OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Titolo OmniClassCatalyzed Metallic Concrete Grouts