Pubblica i tuoi prodotti
Sistema poliuretanico senza giunti, liscio, a bassa emissione di VOC, elastico, isolante acustico, con scaglie colorate opzionali Sika Comfortfloor® PS-65
Sistema poliuretanico senza giunti, liscio, a bassa emissione di VOC, elastico, isolante acustico, con scaglie colorate opzionali Sika Comfortfloor® PS-65
Sistema poliuretanico senza giunti, liscio, a bassa emissione di VOC, elastico, isolante acustico, con scaglie colorate opzionali Sika Comfortfloor® PS-65
Sistema poliuretanico senza giunti, liscio, a bassa emissione di VOC, elastico, isolante acustico, con scaglie colorate opzionali Sika Comfortfloor® PS-65
    Sika

    Sistema poliuretanico senza giunti, liscio, a bassa emissione di VOC, elastico, isolante acustico, con scaglie colorate opzionali Sika Comfortfloor® PS-65

    Sika Comfortfloor® PS-65 è un sistema poliuretanico elastico autolivellante parte della linea di sistemi decorativi Sika Comfortfloor®.

    Sika Comfortfloor® PS-65 presenta un perfetto bilanciamento tra comfort e aspetto estetico combinando morbidezza e durabilità.

    Sika Comfortfloor® PS-65 è flessibile per cui garantisce un elevato livello di comfort in aree dove le persone camminano o stanno in piedi a lungo, ma al contempo è resistente per cui adatto a un massiccio transito di persone, alle sedie girevoli, e a carichi provenienti da ruote.

    Sika Comfortfloor® PS-65 è un sistema di pavimentazione resiliente, che abbatte i rumori da calpestio e la trasmissione del rumore orizzontalmente, e fornisce un elevato livello di comfort.

    Impieghi

    Sika Comfortfloor® PS-65 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

    • Edifici pubblici e commerciali
    • Strutture sanitarie
    • Scuole
    • Spazi per vendita al dettaglio e laboratori
    • Strutture di cura
    • Showrooms e halls
    • Musei e uffici

    Caratteristiche / vantaggi

    • Bassa emissione di sostanze volatili (VOC)
    • Flessibile e resiliente
    • Ottimo isolamento acustico
    • Buona resistenza meccanica
    • Buona resistenza ai raggi UV
    • Abbattimento dei rumori da calpestio
    • Vasta gamma di colorazioni con pigmenti stabili ai raggi UV
    • Nessun ritiro dopo l'indurimento
    • Elevata resistenza
    • Bassi costi di manutenzione
    • Rasistente, duraturo, senza giunti
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomfortfloor-ps-65
    • Famiglia di prodotto Flooring
    • Gruppo di famigliaPolyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania