Pubblica i tuoi prodotti
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PD per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure Fino a 60 mm
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PD per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure Fino a 60 mm
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PD per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure Fino a 60 mm
Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PD per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure Fino a 60 mm
    Sika

    Sistema di Giunti per Pavimenti Prefabbricati Sika® FloorJoint PB-30 PD per Pavimenti in Calcestruzzo con Fessure Fino a 60 mm

    Sika® FloorJoint PB-30 PD è un pannello prefabbricatoin materiale composito in fibra di carbonio a matricepolimerica (CFRP) per giunti a pavimento ad elevataresistenza. Il giunto a forma di onda permette una migliore distribuzione dei carichi e una riduzione delle vibrazioni dovute al passaggio di auto e muletti. Il pannello è equipaggiato con una flangia da incasso lungoentrambi i bordi, che permette una perfetta integrazione con il pavimento in resina.

    È adatto per giunto per per pavimentazioni in calcestruzzo o massetto nuove o da ripristinare come parcheggi o rampe in aree interne.

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Può essere levigato per ottenere una superficie perfettamente allineata con il pavimento
    • Coefficiente di espansione termica simile alle resineper pavimenti
    • È possibile renderlo impermeabile all'acqua
    • Non vibra al passaggio di auto o carrelli elevatori
    • Utilizzabile dopo 24 ore dalla messa in opera
    • Resistente alle sollecitazioni meccaniche
    • Facile istallazione e riparazione
    • Non corrosivo
    • Per giunti con larghezza massima pari a 60 mm (massimo movimento positivo = 40 mm)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicofloorjoint-pb-30-pd
    • Famiglia di prodotto Flooring
    • Gruppo di famigliaJoints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-26
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Peso Netto (Kg)10
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Altro
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Descrizione Uniclass 2015Movement joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 90 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Joint Protection
    • Numero OmniClass23-13 37 23 15
    • Titolo OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America