Pubblica i tuoi prodotti
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD
    Sika

    Smooth, unicolour conductive epoxy floor covering with polyuretane ESD roller coating system Sikafloor® MultiDur ES-43 ESD

    Sikafloor® MultiDur ES-56 ESD è un rivestimento epossidico con caratteristiche ESD. Il sistema è studiato per dissipare le correnti elettrostatiche (ESD) e proteggere le persone e l'attrezzatura sensibile in aree elettrostaticamente protette (EPA)

    Impieghi

    Il sistema può essere utilizzato in:

    • Industrie farmaceutiche
    • Industrie automobilistiche
    • Industrie elettroniche e data center

    Il sistema può essere usato solo per aree interne

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Fornisce una protezione ESD affidabile e di lunga durata
    • Finitura uniforme che richiede poca pulizia e manutenzione
    • Bassa emissione di VOC
    • Alte resistenze meccaniche
    • Alte resistenze chimiche
    • Finitura lucida e liscia
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomultidur-es-43-esd
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaEpoxy
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-04
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleResina epossidica
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America