Sikafloor® MultiDur ES-25 ESD è un sistema semi-elastico, decorativo, prottettivo, dissipativo, autolivellante per massetti in calcestruzzo o cemento soggetti ad usura medio-pesante. Particolarmente idoneo per aree dove è richiesta una bassa carica elettrostatica e una superficie dissipativa.
Impieghi
Sikafloor® MultiDur ES-25 ESD può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.
Sikafloor® MultiDur ES-25 ESD è impiegato come:
Sistema per interni, dissipativo, colorato per aree elettrostaticamente protette (EPA). Applicazioni tipiche riguardano industrie in cui vengono utilizzati sofisticati e delicati apparecchi elettronici come:
- Semiconduttori e camere bianche
- Industrie farmaceutiche
- Industrie nell'ambito dell'automotive
Caratteristiche / Vantaggi
- Volt generati dal corpo umano < 30 V*
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Facile da applicare e da pulire
- Semi elastico
- Conforme ai requisiti della ANSI/ESD S20.20 e IEC 61340-5-1
- Basso contenuto di VOC ed emissione di particelle
- Conforme ai requisiti ESD a > 25% U.R./+ 23°C**