Pubblica i tuoi prodotti
Sistema a base poliuretanica per aree parcheggio Sikafloor® MultiFlex PB-57
Sistema a base poliuretanica per aree parcheggio Sikafloor® MultiFlex PB-57
Sistema a base poliuretanica per aree parcheggio Sikafloor® MultiFlex PB-57
    Sika

    Sistema a base poliuretanica per aree parcheggio Sikafloor® MultiFlex PB-57

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 è un sistema poliuretanico, elastico, colorato, con ponte sulle fessure, antiscivolo per aree parcheggio e di manovra. Esso fornisce un alta resistenza all'usura, un rivestimento uniforme, resistenze chimiche, bassa manutenzione e una finitura antiscivolo quando viene spolverata con sabbia di quarzo e protetto da una resina con una finitura lucida. Spessore ca. 4 mm per uso interno.

    Impieghi

    Sikafloor® MultiFlex PB-57 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

    Per aree parcheggio:

    • Aree non eposte agli UV
    • Aree di manovra

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Impermeabile
    • Alte resistenze meccaniche
    • Buone resistenze chimiche
    • Buone resistenze all'abrasione
    • Finitura lucida
    • Bassa presa di sporco
    • Facile da pulire
    • Uniforme
    • Superficie antiscivolo
    • Superficie resistente all'usura
    • Facile applicazione
    • Bassa manutenzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomultiflex-pb-57
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaPolyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Sud America Oceania Nord America