Pubblica i tuoi prodotti
Sistema autolivellante poliuretanico, monocolore e semi-elastico Sikafloor® MultiFlex PS-32
Sika
Archiviato

Sistema autolivellante poliuretanico, monocolore e semi-elastico Sikafloor® MultiFlex PS-32

Sikafloor® MultiFlex PS-32 è un sistema liscio a base poliuretanica e semi-elastico. Sikafloor® MultiFlex PS-32 è un sistema multiuso e studiato per diferenti applicazioni industriali interne dove viene richiesta una finitura liscia, lucida e senza giunti. Sikafloor® MultiFlex PS-32 è composto da una base poliuretanica semi-elastica, con proprietà di crack bridging e soddisfa anche le rigorose richieste di prodotti a bassa emissione di VOC.

Impieghi

Sikafloor® MultiFlex PS-32 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Sikafloor® MultiFlex PS-32 può essere applicato in:

  • Centri di ricerca
  • Industria farmaceutica
  • Industrie automobilistiche
  • Industria alimentare e delle bevande
  • Pavimenti industriali per magazzini e aree logistiche
  • Centri commerciali

Caratteristiche / Vantaggi

  • Buone resistenze meccaniche
  • Proprietà di crack-bridging
  • Buone resistenze chimiche
  • Superficie resistente ai graffi
  • Bassa formazione della polvere
  • Facile da pulire e mantenere
  • Superficie liscia, lucida e senza giunti
  • Bassa emissione di VOC
  • Flessibile e semi-elastico
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicomultiflex-ps-32
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaPolyurethane
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-16
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29
  • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes