Pubblica i tuoi prodotti
PCI System for Floor Repair
Sika

PCI System for Floor Repair

The multi--use floor repair system includes all products needed for the repair and leveling of floor surfaces subject to severe mechanical loads. Repairs to layers between 3 and 80 mm can be carried out in one step, both indoors and outdoors. This special mortar is self-leveling and can be used directly as a wear course. Areas of application: warehouses, production plants without exposure to chemicals etc.
Voce di capitolato
  • System benefits: • Especially economical construction of highly stressed floor surfaces • Leveling of irregularities
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopci-system-floor-repair
  • Famiglia di prodottoPCI Systems
  • Gruppo di famigliaConstruction Systems
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2024-05-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCemento
  • Materiale secondarioSigillante
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimenti - Sistemi
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice ETIMEC012273
  • Nome ETIMScreed flooring
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
  • Descrizione Uniclass 2015Resin flooring systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29 13 19
  • Titolo OmniClassResinous Flooring

Disponibilità Regionale

Europa