Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimento a base di resine poliuretaniche, semi-elastico, senza giunti, liscio, monocolore e a bassa emissione di VOC Sika Comfortfloor® PS-27
Rivestimento a base di resine poliuretaniche, semi-elastico, senza giunti, liscio, monocolore e a bassa emissione di VOC Sika Comfortfloor® PS-27
Rivestimento a base di resine poliuretaniche, semi-elastico, senza giunti, liscio, monocolore e a bassa emissione di VOC Sika Comfortfloor® PS-27
Rivestimento a base di resine poliuretaniche, semi-elastico, senza giunti, liscio, monocolore e a bassa emissione di VOC Sika Comfortfloor® PS-27
    Sika

    Rivestimento a base di resine poliuretaniche, semi-elastico, senza giunti, liscio, monocolore e a bassa emissione di VOC Sika Comfortfloor® PS-27

    Sika Comfortfloor® PS-27 è un rivestimento semi-elastico a base di resine poliuretaniche autolivellanti e fa parte dei sistemi decorativi Sika Comfortfloor®.

    Sika Comfortfloor® PS-27 è specificatamente studiato per l'applicazione in aree interne dove si richiede una pavimentazione senza giunti con alta resistenza all'usura.

    Sika Comfortfloor® PS-27 consiste in un sistema composto da prodotti a base poliuretanica che permettono di creare un sistema semi-elastico, con capacità di fatre ponte sulle fessure e che soddisfa anche le più rigorose esigenze di emissione di VOC.

    Impieghi

    Sika Comfortfloor® PS-27 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

    • Il sistema può essere applicato in ambito:
    • Sanitario e settore medico
    • Istruzione (es. scuole ed università)
    • Tempo libero e cultura (es musei, bibblioteche)
    • Residenziale
    • Aree di stoccaggio e lavorative

    Caratteristiche / vantaggi

    • Senza odori
    • Buona resistenza al fuoco
    • Basso contenuto di VOC
    • Flessibile e semi-elastico
    • Ponte sulle fessure
    • Finitura opaca
    • Buona resistenza meccanica e all'abrasione
    • Facile applicazione
    • Facile da pulire e mantenere
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocomfortfloor-ps-27
    • Famiglia di prodotto Flooring
    • Gruppo di famigliaPolyurethane
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-11-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Oceania