Pubblica i tuoi prodotti
Sistema per pavimento multistrato in poliuretano cemento ibrido e opaco Sikafloor® PurCem® HB-21
Sika
Archiviato

Sistema per pavimento multistrato in poliuretano cemento ibrido e opaco Sikafloor® PurCem® HB-21

Sikafloor® PurCem® HB-21 è un sistema per pavimentazioni industriali a base di poliuretano-cemento ibrido, parte della linea Sikafloor® PurCem®. Sikafloor® PurCem® HB-21 è studiato nello specifico per aree dove è richiesto un elevato livello di sicurezza contro lo scivolamento (superficie ruvida).

Sikafloor® PurCem® HB-21 resiste ad un attacco chimico severo, ha una buona resistenza all’impatto e può essere utilizzato in impianti con processi a secco o a umido.

Il sistema è composto da uno strato di base durevole in poliuretano cemento che sarà spolverato a rifiuto con sabbia di quarzo per ottenere proprietà antiscivolo e rivestito con un rivestimento pigmentato che rende facile la manutenzione del sistema.

Impieghi

Sikafloor® PurCem® HB-21 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Industrie alimentari e di bevande, processi ad umido o a secco
  • Industrie farmaceutiche
  • Industrie chimiche

Caratteristiche / Vantaggi

  • Elevata resistenza chimica. Resiste a una vasta gamma di acidi organici e inorganici, alcali, ammine, sali e solventi
  • Buona resistenza al fuoco
  • Elevate resistenza meccanica e all'abrasione
  • Facile da applicare
  • Facile da pulire, bassa manutenzione
  • Senza giunti
  • Superfici antiscivolo
  • Tollera l’umidità del supporto
  • Conveniente in relazione al ciclo di vita
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopurcem-hb-21
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaPU Hybrid
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioCemento
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29
  • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes