Pubblica i tuoi prodotti
Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido, spolverato a rifiuto con finitura mediamente ruvida Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss
Sika
Archiviato

Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido, spolverato a rifiuto con finitura mediamente ruvida Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss

Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss è un sistema per pavimentazioni industriali a baseì di poliuretano-cemento ibrido, parte della linea Sikafloor® PurCem® Gloss. Il sistema è composto da uno strato di base che sarà spolverato a rifiuto con sabbia di quarzo per ottenere le proprietà di antiscivolo e da un rivestimento lucido resistente ai graffi.

Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss resiste ad un attacco chimico severo e ha una buona resistenza all’abrasione e all’impatto. Grazie alla sua lucentezza, la resistenza ai graffi e alla sua impermeabilità il pavimento sarà igenico, facile da pulire e da mantenere.

Impieghi

Sikafloor® PurCem® HB-22 Gloss può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

  • Industrie alimentari
  • Industrie chimiche
  • Parcheggi
  • Rampe
  • Cucine
  • Laboratori
  • Cantine

Caratteristiche / Vantaggi

  • Alte caratteristiche meccaniche
  • Buone resistenze chimiche
  • Resistenza ai graffi superficiali
  • Lucido
  • Facile da pulire
  • Senza giunti
  • Superfici antiscivolo
  • Tollera l’umidità del supporto
  • Facile da pulire
  • Conveniente considerando l'intero ciclo di vita
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopurcem-hb-22-gloss
  • Famiglia di prodottoFlooring
  • Gruppo di famigliaPU Hybrid
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-15
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePoliuretano
  • Materiale secondarioCemento
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
  • Clasificazione IFCElemento di costruzione
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Codice UNSPSC301617
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numero OmniClass23-15 17 29
  • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Codice CSI UniFormat IIC3020
  • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes