Pubblica i tuoi prodotti
Sistema per pavimenti a base poliuretano cemento ibrido, autolivellante, finitura opaca, per carichi medio-alti Sikafloor® PurCem® HS-21
Sistema per pavimenti a base poliuretano cemento ibrido, autolivellante, finitura opaca, per carichi medio-alti Sikafloor® PurCem® HS-21
    Sika
    Archiviato

    Sistema per pavimenti a base poliuretano cemento ibrido, autolivellante, finitura opaca, per carichi medio-alti Sikafloor® PurCem® HS-21

    Sikafloor® PurCem® HS-21 è un sistema per pavimentazioni industriali a base di poliuretano-cemento ibrido, parte della linea Sikafloor® PurCem®. Sikafloor® PurCem® HS-21 resiste ad un attacco chimico severo, ha una buona resistenza all’impatto e può essere utilizzato in impianti con processi a secco o a umido.

    Il sistema è composto da uno strato di base durevole in poliuretano cemento con elevata finitura estetica, facile da pulire, superficie liscia, che fornisce una resistenza allo scivolamento media. Il sistema si applica in spessori da 4 a 6 mm.

    Impieghi

    Sikafloor® PurCem® HS-21 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

    • Impianti trattamento generi alimentari, processi a secco o a umido, celle frigorifere e stanze del freddo, aree sottoposte a shock termici
    • Impianti chimici
    • Laboratori
    • Officine

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Elevata resistenza chimica. Resiste a una vasta gamma di acidi organici e inorganici, alcali, ammine, sali e solventi
    • Buona resistenza al fuoco
    • Elevate resistenza meccanica e all'abrasione
    • Facile da applicare
    • Facile da pulire, bassa manutenzione
    • Senza giunti, inodore
    • Superficie liscia opaca
    • Tollera l’umidità del supporto
    • Conveniente in relazione al ciclo di vita
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopurcem-hs-21
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaPU Hybrid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioCemento
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes