Sikafloor® PurCem® HM-20 è un sistema per pavimentazioni a base di poliuretano-cemento ibrido, parte della linea Sikafloor® PurCem®. Sikafloor® PurCem® HM-20 è un massetto in poliuretano modificato, colorato, applicabile a spatola, idoneo per pavimenti soggetti a carichi pesanti, abrasione, esposizione ad agenti chimici e shock termico.
Sikafloor® PurCem® HM-20 presenta una superficie irruvidita dagli inerti che permettono di ottenere un effetto antiscivolo da medio a elevato. Sikafloor® PurCem® HM-20 si applica in spessori da 6 a 9 mm.
Impieghi
Sikafloor® PurCem® HM-20 può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.
- Impianti trattamento generi alimentari, processi a secco o a umido, celle frigorifere e stanze del freddo, aree sottoposte a shock termici
- Impianti chimici
- Laboratori
- Officine
Caratteristiche / Vantaggi
- Altamente chimico-resistente. Resiste a una vasta gamma di acidi organici e inorganici, alcali, ammine, sali e solventi
- Buona resistenza al fuoco
- Può essere pulito con getto di vapore se applicato con spessore di 9 mm
- Elevata resistenza meccanica e all'abrasione
- Facile applicazione. Normalmente non è richiesto primer o rivestimento sul sottofondo in calcestruzzo
- La consistenza fluida rende l'applicazione più facile rispetto agli altri massetti in poliuretano cemento per carichi elevati, applicati a spazzola
- Facile da pulire e bassa manutenzione
- Senza giunti, inodore
- Superficie liscia opaca
- Tollera l'umidità del substrato
- Conveniente in relazione al ciclo di vita