Pubblica i tuoi prodotti
Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido e liscio Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss
Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido e liscio Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss
Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido e liscio Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss
Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido e liscio Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss
    Sika
    Archiviato

    Sistema per pavimento in poliuretano cemento ibrido lucido e liscio Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss

    Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss è un sistema per pavimentazioni industriali a base di poliuretano-cemento ibrido, parte della linea Sikafloor® PurCem® Gloss. Il sistema è composto da uno strato di base e da uno strato di usura estremamente durabile, lucido, resistente ai graffi e senza giunti.

    Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss resiste ad un attacco chimico severo e ha una buona resistenza all’abrasione e all’impatto. Grazie alla sua lucentezza, la resistenza ai graffi e alla sua impermeabilità il pavimento sarà igienico, facile da pulire e da mantenere.

    Impieghi

    Sikafloor® PurCem® HS-26 Gloss può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

    • Industrie alimentari
    • Officine
    • Hangar
    • Parcheggi
    • Rampe
    • Cucine
    • Laboratori
    • Cantine
    • Magazzini

    Caratteristiche / Vantaggi

    • Alte caratteristiche meccaniche
    • Buone resistenze chimiche
    • Resistenza ai graffi superficiali
    • Poco sporchevole
    • Lucido
    • Inodore
    • Esente da VOC
    • Facile da pulire
    • Senza giunti
    • Tollera l’umidità del supporto
    • Conveniente considerando l'intero ciclo di vita
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicopurcem_hs-26_gloss
    • Famiglia di prodottoFlooring
    • Gruppo di famigliaPU Hybrid
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-02-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliuretano
    • Materiale secondarioCemento
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Rivestimenti
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Codice UNSPSC301617
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Descrizione Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Codice CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 29
    • Titolo OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes