Pubblica i tuoi prodotti
Sistema impermeabile per tetto verde estensivo con Sarnafil® TG-66 (manto sintetico)
Sistema impermeabile per tetto verde estensivo con Sarnafil® TG-66 (manto sintetico)
Sistema impermeabile per tetto verde estensivo con Sarnafil® TG-66 (manto sintetico)
Sistema impermeabile per tetto verde estensivo con Sarnafil® TG-66 (manto sintetico)
    Sika

    Sistema impermeabile per tetto verde estensivo con Sarnafil® TG-66 (manto sintetico)

    3.6 su 5 stelle3.6(5 recensioni)
    Sarnafil® TG 66 è un manto sintetico, flessibile, per l’impermeabilizzazione di tetti, a base di poliolefine flessibili (FPO) di elevata qualità, contenente stabilizzanti ai raggi ultravioletti, con armatura interna in velo vetro, prodotto secondo norma EN 13956.

    Caratteristiche / Vantaggi:
    • Resistenza alle sollecitazioni ambientali, inclusa l’esposizione permanente ai raggi UV
    • Eccellente flessibilità a freddo
    • Nessuna sollecitazione interna al momento della produzione
    • Elevata stabilità dimensionale
    • Elevata resistenza agli impatti meccanici
    • Eccellente saldabilità
    • Nessun rischio di delaminazione o assorbimento d’acqua
    • Disponibile, su richiesta, in una varietà di colori diversi
    • Compatibile con bitume invecchiato
    • Riciclabile
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosarnafil_TG_66
    • Famiglia di prodottoRoofing
    • Gruppo di famigliaFPO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-03-29
    • Numero di versione2
    Relativo a
    • Materiale principalePoliolefina (FPO)
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_57_51_31
    • Descrizione Uniclass 2015Flexible polyolefin (FPO) polymeric membranes
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB1020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Construction

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Africa Sud America Nord America