Pubblica i tuoi prodotti
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545
Sika

Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® T 545

SikaEmaco® T 545 is a one part, fast setting and hardening pourable repair and bedding mortar that meets the requirements of class R4 according to EN 1504-3. SikaEmaco® T 545 is a ready-to-use material that contains magnesia-phosphate cement, fine silica, well graded sands and special additives providing rapid strength build-up even at sub-zero temperatures, improved durability and low drying shrinkage. When mixed with water, SikaEmaco® T 545 forms a mortar with flowable consistency which can be easily applied by hand from 10 up to 50 mm thickness.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaEmaco-T-545
  • Famiglia di prodottoConcrete Repair
  • Gruppo di famigliaStructural Concrete Repair Mortars
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principalePolymer-modified cementitious
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Descrizione Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Codice CSI MasterFormat 201403 35 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Concrete Finishing
  • Numero OmniClass23-13 27 13 11
  • Titolo OmniClassRepair Mortars