Pubblica i tuoi prodotti
Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-9200

SikaGrout®-9200 is a shrinkage compensated, cement based grout which when mixed with water, produces a homogeneous, flowable and pumpable grout with exceptionally high early and final strength and modulus. The product exhibits increased ductility, fatigue and impact resistance. Latest best binder packing models and applied nanotechnology produces a grout with superior technical performance, exceptional rheological properties, and uniquely, extended open times.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSikaGrout-9200
  • Famiglia di prodottoGrouting
  • Gruppo di famigliaCementitious Grouts
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-04-01
  • Numero di versione1
Links
Relativo a
  • Materiale principaleCementizio
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Cemento
  • Clasificazione IFCMateriale
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Descrizione Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Codice CSI MasterFormat 201403 61 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cementitious Grouting
  • Numero OmniClass23-13 15 15
  • Titolo OmniClassGrouts