Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF
    Sika

    Wabo® SeismicSafetyFlex Exterior SSF

    The Wabo®SeismicSafetyFlex system is an elastomeric molded cover plate system recommended for wider joint openings exposed to heavy loading or when design considerations call for the ability to accommodate multi-directional seismic movement. Independent metal plates integral to the rubber cover, allows the system to flex in response to changes in vertical displacement between opposing sides of the expansion joint
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_SSF
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaParking Stadiums and Arenas Expansion Joints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints