Pubblica i tuoi prodotti
Wabo® VIP
Wabo® VIP
Wabo® VIP
    Sika
    Archiviato

    Wabo® VIP

    Wabo®VIP is a heavy-duty interior floor system with attractive sight lines. Designed for areas of high visibility requiring the ultimate in aesthetics and durability, VIP modular is narrow in width and provides a smooth no bump walking surface ideal for high volume foot traffic, sensitive equipment and heavy carts. Expandable in 3/8-inch movement increments the system requires no field assembly and is ideal for terrazzo applications.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_VIP
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioElastomer
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints