Pubblica i tuoi prodotti
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
Wabo®WeatherSeam WSW Exterior
    Sika

    Wabo®WeatherSeam WSW Exterior

    Wabo®WeatherSeam is a weather tight seismic joint system for interior and exterior walls and ceilings. The system is easily installed and accommodates thermal and multidirectional seismic movement. Attractive in design the colorable elastomeric seals completely cover the supporting aluminum frame resulting in no exposed metal. Secondary moisture barriers are available to inhibit the passage of exterior moisture and condensation from entering the wall cavity
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoWABO_WSW_EXT
    • Famiglia di prodottoExpansion Joints
    • Gruppo di famigliaArchitectural and Parking Expansion Joints
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-04-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints