Pubblica i tuoi prodotti
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
Skill
    Simes

    Skill

    SKILL rappresenta un nuovo concetto di lampada per esterni, un incasso-non incasso per installazione a parete. La sua peculiarità è quella di avere tutti i pregi di una lampada da incasso senza la necessità di creare un incavo nel muro per l'alloggiamento della cassaforma. SKILL è una lampada a led unica, caratterizzata da linee pulite ed essenziali e da una totale assenza di abbagliamento. Nel minimale spessore di soli 3 cm è racchiusa la più moderna tecnologia elettronica in grado di garantire un ottimo flusso luminoso e un grande risparmio energetico. E' proposta nelle due varianti tonda e quadrata e in due diverse dimensioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSKILL
    • Famiglia di prodottoSegnapasso
    • Gruppo di famigliaSKILL
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-11-05
    • Numero di versione4
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili