Pubblica i tuoi prodotti
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
Stage tondo lama di luce
    Simes

    Stage tondo lama di luce

    Con l’introduzione del proiettore Stage Tondo Spot, la linea di proiettori per l’architettura di SIMES si configura come una delle più complete e performanti presenti sul mercato. La speciale griglia che caratterizza il design posteriore, pone Stage Tondo Spot in dialogo con tutto il resto della gamma, avvicinandolo stilisticamente ai proiettori ultrasottili rettangolari della famiglia Stage. Ottica confortevole, possibilità di orientare la luce e ricerca estetica sono le caratteristiche che contraddistinguono l’intera linea. Gli ingombri sono ridotti ai minimi termini, non inficiando però sulle prestazioni, elevatissime sia in termini di qualità che di quantità di luce emessa. A rendere unica la famiglia Stage è la versione micro, disponibile con una speciale ottica a “lama di luce” che associata al corpo orientabile è in grado di proiettare fasci di luce lineari verso qualsiasi direzione.

    Voce di capitolato
    • MICROSTAGE TONDO SPOT LAMA DI LUCE
      Art. S.1301W
      CIRCUITO LED 3000K  230V CRI 80
      Flusso luminoso apparecchio: 94lm
      Potenza totale assorbita: 4.3W
      Efficienza luminosa apparecchio: 22lm/W
      Trasformatore elettronico 220÷240V AC 50-60Hz / DC
      CE

      TIPOLOGIA
      Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 66
      CARATTERISTICA DEI MATERIALI
      Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione.  Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.
      Doppia verniciatura extraresistente eseguita in 3 fasi:
      1) Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1200h. Resistenza meccanica IK 07
      PERFORMANCE ILLUMINOTECNICA
      Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE, oppure con lenti concentranti: Il sofisticato sistema ottico focalizza il fascio e rende la luce confortevole riducendo l'abbagliamento della sorgente. Vetro trasparente di protezione temprato. Rendimento --
      INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
      Il vetro frontale temprato viene fissato tramite resine siliconiche in posizione complanare all'anello frontale in alluminio. Ciò consente ad acqua e sporco di defluire, evitando la formazione di depositi che ridurrebbero notevolmente le performance dell'apparecchio. CABLAGGIO
      5m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE II Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14), GRIGIO ANTRACITE (cod.24) Peso: 1.6 Kg Glow Wire test: --
      Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.
      MODELLO REGISTRATO MICROSTAGE LAMA DI LUCE DOMANDA DI BREVETTO
      Questo dispositivo è munito di moduli LED integrati appartenenti alle classi energetiche: A, A+, A++. In caso di danneggiamento o malfunzionamento contattare il produttore per ricevere istruzioni addizionali su come sostituire il circuito led ed i relativi componenti. Il modulo led di questo dispositivo non può essere maneggiato dall'utente finale (Regolamento UE 874/2012).
      Circuito LED progettato conformemente al regolamento attuale di Lumen Maintenance (LM80) e Memorandum tecnico (TM21), in cui la qualità della luce è affidabile per la vita di 50.000 ore riferibili a L70 B20 Ta 25°C. Apparecchio, alimentatore  e altri componenti differenti dal circuito LED esclusi.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicomicrostage_round_bladeoflight
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaStage Blade of Light
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-25
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)150
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)0.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 00
    • Titolo OmniClassElectrical Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Prodotti simili