Pubblica i tuoi prodotti
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
NANOFOCUS
    Simes

    NANOFOCUS

    NANOFOCUS, il piccolo proiettore LED in classe II funzionante in tensione di rete 230V. Presentato nelle versioni con lente concentrante da 3° (superspot), 10° (spot) ed anche con lente estensiva 34°. Può essere fissato direttamente nel terreno grazie al braccio di lunghezza 55cm. Inoltre la versione da parete, tramite l'utilizzo dell'accessorio cinghia, può essere installato su alberi

    Specifiche tecniche
    • Rif. Uniconanofocus_ground_stake
    • Famiglia di prodottoProjectors
    • Gruppo di famigliaNANOFOCUS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-09-18
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)550
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)75
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Codice CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring