Pubblica i tuoi prodotti
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Voce di capitolato
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFR_PW_PREGYBOIS
    • Famiglia di prodottoPartitions & Interior walls
    • Gruppo di famigliaPrégymétal
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2024-04-08
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleGesso
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_11_90
    • Descrizione Uniclass 2015Timber wall systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Titolo OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Francia