Pubblica i tuoi prodotti
SYNCRO PARQUET - Pavimenti Tecnici per Interni
Skema

SYNCRO PARQUET - Pavimenti Tecnici per Interni

Syncro Parquet è il pavimento che unisce l'eleganza della posa a spina di pesce con la robustezza del laminato di ultima generazione. Ogni tavola racconta una storia di stile e resistenza, con la possibilità di scegliere tra la classica posa a spina di pesce o la variante ungherese. Un pavimento estremo: nella bellezza e nella resistenza, massima, all'abrasione e all'usura. PLUS Estetica classica: con pattern a spina di pesce classica o ungherese. Massima resistenza all'abrasione: classe AC6. Compatibile con ambienti commerciali: reazione al fuoco Bfl-s1. Facile installazione: sistema di incastro PLS e TLS.PF.
Voce di capitolato
  • Reazione al fuoco: Bfl-s1 CAM (Criteri Ambientali Minimi): Sì Idoneità al riscaldamento a pavimento: Sì, Tmax ≤ 27°C Destinazione d'uso residenziale / commerciale: Uso domestico 23, Uso commerciale 33
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosyncro-parquet
  • Famiglia di prodottoINDOOR
  • Gruppo di famigliaIndoor Technical Flooring
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2026-10-12
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Laminati