Pubblica i tuoi prodotti
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
ECO&PETfelt
    Slalom

    ECO&PETfelt

    ECO&PETfelt possono essere definiti architettonicamente come materiali. Questi rivestimenti sottili possono infatti diventare la finitura di uno spazio, la pelle dello spazio che viviamo. Lo sviluppo in rotolo permette di lavorare con una dimensione dall’impatto puro, con pochi giunti visibili. La morbidezza al tatto e la risposta calda alla luce trasformano il prodotto in un’esperienza. Estremamente duttile, si presta facilmente a declinazioni in forme (discover FELTshape), stampe geometriche, cittadine o selvagge e cut-out. ECO&PETfelt, oltre a pareti cieche o vetrate, dritte o curve, può essere applicato ad arredi esistenti per incrementare la loro performance acustica.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico 3mm: Alpha W 0,15 | NRC 0,15 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico 6mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico 8mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECO_PETfelt
    • Famiglia di prodottoLayer fonoassorbente e antiriverberante
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)1430
    • Profondità (mm)4.5
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America