Pubblica i tuoi prodotti
ECObubble
ECObubble
ECObubble
ECObubble
    Slalom

    ECObubble

    ECObubble è un pannello termoformato, puro. La forma sua è essenziale, ma non è scontata la sua restituzione architettonica.
    Grazie alla tridimensionalità e all’ampia gamma di colori disponibili, ECObubble offre molteplici risposte all’assorbimento della luce e fornisce un’unica efficace risposta all’acustica. Adatto sia per l’applicazione a parete che a soffitto per creare un motivo geometrico in qualsiasi spazio

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico: Alpha W 0,75 | NRC 0,85 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECObubble
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaPannelli a parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)560
    • Larghezza (mm)560
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America