Pubblica i tuoi prodotti
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
ECOround
    Slalom

    ECOround

    ECOround è un pannello termoformato, con forte carattere geometrico. Elemento particolarmente scenografico, può esaltare il suo sapore Retrò secondo la scelta cromatica nell’ampia pallette o diventare un elemento lunare di paesaggi astratti.
    Disponibile in due versioni, ECOround assorbe per porosità o membrana per garantire un’efficace performance a seconda della funzione dello spazio. Particolarmente adatto per il retrofitting, può essere utilizzato in controsoffitti esistenti per ridisegnare nuove aree. Armonioso anche applicato a muro, crea accentuata tridimensionalità.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico: Alpha W 0,55 | NRC 0,60 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: pannello da controsoffitto: B-s1, d0 [EN 13501-1:2018] | pannello a parete-soffitto: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOround
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaPannelli a parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)594
    • Larghezza (mm)594
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Classificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America