Pubblica i tuoi prodotti
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
FELTShape&FELTdesign
    Slalom

    FELTShape&FELTdesign

    ECO&PETfelt sono materiali architettonici, strumenti a servizio della progettazione.
    La loro semplicità viene esaltata nella loro declinazione in forme ed abbinamenti di colore.
    Bilanciare le cromie, arricchisce output: forme geometriche, elementi naturali, cambi di scala convivono nella ampia gamma di  FELTshape. Sfoglia la selezione dei ns. designer o crea il tuo pattern speciale, non limitare la tua creatività!

    Voce di capitolato
    • Sound absorption 4,5mm: Alpha W 0,20 | NRC 0,20 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84] - OPTIONAL

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFELTShape_FELTdesign
    • Famiglia di prodottoLayer fonoassorbente e antiriverberante
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)4.5
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Classificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America