Pubblica i tuoi prodotti
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
ECOdesk FREESTANDING
    Slalom

    ECOdesk FREESTANDING

    ECOdesk è un pannello fonoassorbente termoformato, nato per l’applicazione a scrivania. Grazie, al passo 20 cm, ECOdesk riesce a soddisfare molteplici richieste dimensionali, dalle postazione più piccole a quelle più ampie.
    La disponibilità in altezza 40 e 60 cm, anche combinabili, permette di definire diversi gradi di interrelazione e di fono-impedimento, elemento, quest’ultimo, di fondamentale importanza soprattutto nella progettazione di ampi openspace con forme di collaborazione team-space. Grazie alla sua versatilità e leggerezza, la famiglia ECOdesk si ampia in maniera naturale per incrementare il comfort acustico con applicazioni baffle a soffitto, parete e freestanding. Disponibile in più di cento colori, ECOdesk combina efficacemente performance tecnica con un design accattivante. Scegliere la sua dimensione è facile come mangiare dei quadratini di cioccolato!

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico: Alpha W 0,70 | NRC 0,65 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOdesk_FREESTANDING
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaPannelli divisori
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America