Pubblica i tuoi prodotti
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U si distingue per la sua eleganza e la sua modernità.
    La densità e il ritmo delle sue linee verticali non solo creano comfort acustico, ma conferiscono ad ogni spazio quella nota di unicità, eleganza e attualità. Il nome deriva dalla sezione, che gli conferisce il suo aspetto cannettato.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      Con l'aggiunta di un materassino in fibra di poliestere, sul retro, è possibile aumentare le performance acustiche:

      Assorbimento Acustico ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOrange_U
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1325
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America