Pubblica i tuoi prodotti
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
ECOrange W
    Slalom

    ECOrange W

    ECOrange W, che deve il nome alla sua sezione zig zag, con la sua freschezza e modernità è perfettamente adattabile ad ogni esigenza. La scansione del ritmo delle sue linee verticali creano non solo comfort acustico ma donano allo spazio note di vivacità e contemporaneità!

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico ECOrange W: Alpha W 0,25 | NRC 0,34 [Uni En Iso 11654]

      Con l'aggiunta di un materassino in fibra di poliestere, sul retro, è possibile aumentare le performance acustiche:

      Assorbimento Acustico ECOrange W + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,77 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico ECOrange W + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOrange_W
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1380
    • Profondità (mm)19
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America