Pubblica i tuoi prodotti
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, una new entry nella famiglia dei termoformati Slalom.
    Le sue onde, apparentemente casuali, rievocano un drappeggio elegante e dal design moderno che conferisce all’ambiente un clima accogliente.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      Con l'aggiunta di un materassino in fibra di poliestere, sul retro, è possibile aumentare le performance acustiche:

      Assorbimento Acustico ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOrange_WAVE
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1300
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America