Pubblica i tuoi prodotti
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
ECOwall (Suspended)
    Slalom

    ECOwall (Suspended)

    ECOwall è un pannello termoformato colorato e modulare per la correzione acustica perimetrale. Efficiente e sottile, mantiene inalterata la fruibilità degli spazi,aggiungendo un tocco di colore a pareti e soffitti.
    ECOwall può essere distribuito nello spazio in modo grafico e puntuale oppure formare superfici uniformi con grande integrazione architettonica. Se pendinato dal soffitto, il pannello crea un layout piacevole e speciale, capace di sfruttare non solo la performance fonoassorbente ma di influire sulla refrazione delle onde sonore, baffles.
    ECOwall si inserisce in modo armonioso in spazi dalle funzioni diverse, quali uffici, meeting rooms, ristoranti, abitazioni, ospedali, palestre e..ovunque si voglia raggiungere il comfort acustico. Le diverse finiture di colori e materiali permettono di creare il pannello più adatto ad ogni progetto.


    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico: Alpha W 0,75 | NRC 0,70 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s1, d0 [EN 13501-1:2007+A1] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoECOwall_SUSPENDED
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaPannelli sospesi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)595
    • Larghezza (mm)595
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-15 19 15 13 11
    • Titolo OmniClassAcoustical Ceiling Panels

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America