Pubblica i tuoi prodotti
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    design by Debonademeo

    Le sonorità istintive del jazz ispirano questa collezione composta da pannelli termoformati disponibili in svariati colori e combinabili all’infinito per mezzo di un raster invisibile che asseconda il pattern composto da linee curve e rette che si ripetono con apparente casualità.
    Ritmo e improvvisazione: i caratteri fondamentali del jazz si trasferiscono in chiave tessile nelle trapuntature dei pannelli. Un dinamismo grafico e tridimensionale ispirato alle partiture musicali incalzanti e alle atmosfere sofisticate del primo novecento.


    Voce di capitolato
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoJazz
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaPannelli a parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1785
    • Larghezza (mm)1190
    • Profondità (mm)20
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America