Pubblica i tuoi prodotti
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
Millerighe
    Slalom

    Millerighe

    design by OnsiteStudio

    Inspirato ai sofisticati rivestimenti tessili milanesi negli anni Cinquanta, MILLERIGHE spicca per la sua eleganza astratta e moderna.
    La densità e la vibrazione delle linee verticali creano non solo comfort acustico, ma soprattutto uno sfondo senza tempo e calmo per ogni interno.

    PATENTED.


    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico Millerighe: Alpha W 0,25 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Con l'aggiunta di un materassino in fibra di poliestere, sul retro, è possibile aumentare le performance acustiche:

      Assorbimento Acustico Millerighe + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico Millerighe + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMillerighe
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti termoformati
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2800
    • Larghezza (mm)1360
    • Profondità (mm)11
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America