Pubblica i tuoi prodotti
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
OASIS
    Slalom

    OASIS

    design by IDAD

    Bring Nature in! OASIS è un oggetto acusticamente efficace, capace per sua natura di convertire uno spazio in una funzione. Grazie alle sue proporzioni e alla sua forma studiata da IDAID crea un rifugio acustico da vivere. Composto da un telaio metallico con un tetto di foglie in feltro P.E.T. riciclato, può essere composto e ricomposto seguendo la sua struttura primaria o attraverso l’integrazione di plug-in come tavoli e unità di ricarica per dispositivi elettronici. Adatto a qualsiasi tipo di spazio, pubblico o privato, è la casa “sotto” l’albero.

    PATENTED.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Reazione al fuoco: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOASIS
    • Famiglia di prodottoArredi fonoassorbenti
    • Gruppo di famigliaElementi autoportanti
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2650
    • Larghezza (mm)3000
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredamento acustico
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America