Pubblica i tuoi prodotti
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
TUNNEL
    Slalom

    TUNNEL

    Dalla nostra passione per il feltro nasce tunnel. Un morbido layer che esalta la duttilità del feltro, diventando un rivestimento murale tridimensionale che si adatta alle dimensioni delle architetture. Le cannettature a tutta altezza esaltano la verticalità dello spazio.
    PATENTED.

    Voce di capitolato
    • Assorbimento Acustico TUNNEL: Alpha W 0,30 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Con l'aggiunta di un materassino in fibra di poliestere, sul retro, è possibile aumentare le performance acustiche:

      Assorbimento Acustico TUNNEL + 20mm: Alpha W 0,70 | NRC 0,80 [Uni En Iso 11654]

      Assorbimento Acustico TUNNEL W + 40mm: Alpha W 1,00 | NRC 1,00 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTUNNEL
    • Famiglia di prodottoPannelli fonoassorbenti tailor made
    • Gruppo di famigliaRivestimenti parete&soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-03-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3500
    • Larghezza (mm)735
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePoliestere
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti & accessori
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Numero OmniClass23-15 15 29
    • Titolo OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Nord America Africa Sud America