Pubblica i tuoi prodotti
WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

WETS-2450.1402 ST-2459 Water Closet and ROYAL 111 SMO Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocloset-combos_wets-24501402
  • Famiglia di prodottoWater Operated Water Closets
  • Gruppo di famigliaWater Closet Flushometer Combos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011318
  • Nome ETIMToilet combination
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Numero OmniClass23-31 19 11
  • Titolo OmniClassCombination Toilets
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa