Pubblica i tuoi prodotti
EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

EAF 275 Optima® Solar-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Solar Powered
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • Includes 6 VDC Lithium Battery Back-up Power Source
  • 3 year limited warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofaucets_optima_eaf-275
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaSolar Powered Sensor Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa