Pubblica i tuoi prodotti
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicofaucets_sloan_sf-2400
  • Famiglia di prodottoFaucets
  • Gruppo di famigliaHardwired Powered Sensor Faucets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Descrizione Uniclass 2015Sink taps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa