Pubblica i tuoi prodotti
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicohand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Famiglia di prodottoHand Dryers
  • Gruppo di famigliaXLERATOR®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Asciugatori mani e capelli
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Descrizione Uniclass 2015Hand driers
  • Numero OmniClass23-31 25 15
  • Titolo OmniClassHand Dryers

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa