Pubblica i tuoi prodotti
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Features

  • Double Station Stainless Steel Scrub Sink with Sensor Activated, 24 VAC, Chrome Plated Brass Hand Washing Faucets with the following features:
  • Sink constructed from 16 gauge, Type 304 stainless steel with bead blast finish on sink bowl interior for superior wash-down characteristics
  • 16 gauge “lift-out” style front access panel for easy maintenance access
  • Sloan OPTIMA Faucet for hands-free operation
  • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosinks_stainless-steel_ess-2200
  • Famiglia di prodottoSanitary
  • Gruppo di famigliaSinks/Lavatories
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-28
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa
Afghanistan
Anguilla
Argentina
Egitto
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Bolivia
Armenia
Aruba
Brasile
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
Corea del Nord