Pubblica i tuoi prodotti
WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

WEUS-1005.1415 SU-1009 Urinal and SLOAN 8186 Flushometer

Features

  • Complete urinal system including SLOAN flushometer designed to maximize performance
  • Thorough washdown flushing action
  • Durable, hygienic vitreous china construction
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicourinal-combos_weus-10051415
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaUrinal Flushometer Combos
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-12-11
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice ETIMEC010235
  • Nome ETIMUrinal
  • Nome UNSPSCUrinals
  • Codice UNSPSC30181506
  • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal systems
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals
  • Codice CSI UniFormat IID2030
  • Titolo CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilità Regionale

Asia Nord America Sud America Africa