Pubblica i tuoi prodotti
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
Teck pont de bateau 12X90
    SOBOPLAC

    Teck pont de bateau 12X90

    Wooden Floor Product
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSOB020008
    • Famiglia di prodottoWooden floor
    • Gruppo di famigliaTeck pont de bateau 12X90
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-12-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)12
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioQuercia
    • Progettato inFrancia
    • Prodotto inFrancia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimento di legno
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Nome UNSPSCWood flooring
    • Codice UNSPSC30161702
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_20_90
    • Descrizione Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
    • Codice CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 11
    • Titolo OmniClassWood Flooring
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes