Pubblica i tuoi prodotti
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling
    Solatube
    Archiviato

    Commercial: SolaMaster Series 330 DS-C Closed Ceiling

    Il Lucernario Tubolare tubolare SolaMaster 330 DS-C ottimizza l'emissione di luce diurna in qualsiasi momento della giornata con un tubo ottico con diametro di 530 mm. Cattura efficacemente i raggi del sole a bassa angolazione al mattino tardi pomeriggio e nei mesi invernali, e raccoglie raggi ad alta quota a mezzogiorno per prestazioni potenti. È ideale per gli spazi di illuminazione diurna con controsoffitti (rigidi o sospesi) in cui le variazioni di luce non sono un problema. Si applicano BLAST, FM, HVHZ e altri codici internazionali. I Solatube sono la soluzione perfetta per le seguenti soluzioni progettuali: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, risparmio energetico, bioedilizia e altre strategie sostenibili. I dispositivi tubolari di illuminazione diurna (TDD) sono un sottogruppo generico di lucernari / lucernari e rientrano in una categoria di finestrature otticamente complesse un gruppo emergente nelle tecnologie di illuminazione diurna. I TDD sono stati anche descritti come tubi solari, tubi luminosi, tubi luminosi, tubi solari, tubi per luce naturale, tubi solari e gallerie diurne.
    Voce di capitolato
    • Siamo in grado di fornire assistenza di progettazione e analisi di luce naturale per progetti commerciali e residenziali nuovi e retrofit. Questi servizi aiutano a perfezionare l'applicazione dei sistemi di luce solare Solatube negli edifici per massimizzare il pieno potenziale dei prodotti Solatube nella progettazione. Specifiche architettoniche Calcoli della luce del giorno Rapporto di prestazione annuale Space Layout File .IES Supporto per credito e materiale diurno Daylight LEED Supporto BREEAM WELL Building Standard Support Fogli di taglio del prodotto Specifiche tecniche Test e supporto del codice Dettagli CAD Strategie di sostenibilità
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSMS_330DS_C
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaDaylighting system
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-01-10
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)530
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 13 21
    • Titolo OmniClassTubular Skylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings