Pubblica i tuoi prodotti
Residential: Brighten Up Series 290 DS
Residential: Brighten Up Series 290 DS
    Solatube

    Residential: Brighten Up Series 290 DS

    3.4 su 5 stelle3.4(8 recensioni)
    Il Lucernario Tubolare Solatube DS 290 DS offre più luce diurna rispetto a un DS 160 e, oltre ai corridoi di illuminazione, servizi igienici, armadi, cucine e piccole aree di stoccaggio, può essere utilizzato con soffitti rigidi, sospesi o aperti. Un'ottima soluzione per piccole aree con altezze del soffitto inferiori a 3 m o dove problemi strutturali o obiettivi estetici possono limitare l'uso di tubi di diametro maggiore. Include gli adattatori angolari Spectralight Infinity da 0 a 30 gradi a livello del tetto e del soffitto e le opzioni per i gomiti a 90 gradi. Il dettagli o del prodotto definirà più componenti disponibili in questo sistema. I Solatube sono la soluzione perfetta per le seguenti soluzioni progettuali: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, risparmio energetico, bioedilizia e altre strategie sostenibili. I dispositivi tubolari di illuminazione diurna (TDD) sono un sottogruppo generico di lucernari / lucernari e rientrano in una categoria di finestrature otticamente complesse un gruppo emergente nelle tecnologie di illuminazione diurna. I TDD sono stati anche descritti come tubi solari, tubi luminosi, tubi luminosi, tubi solari, tubi per luce naturale, tubi solari e gallerie diurne.
    Voce di capitolato
      • Tube size ≈ 14 in. (350 mm)
      • Potential tube length ≈ 30 ft. (9 m)


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBrightenUp_290DS
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaDaylighting system
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-05-19
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCSkylights
    • Codice UNSPSC301718
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
    • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
    • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
    • Numero OmniClass23-17 17 13 21
    • Titolo OmniClassTubular Skylights
    • Codice CSI UniFormat IIB3020
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings