Pubblica i tuoi prodotti
Commercial: SkyVault Series M74 DS-O
Solatube

Commercial: SkyVault Series M74 DS-O

4.1 su 5 stelle4.1(15 recensioni)
La serie SkyVault, modello TDD ad alto rendimento M74DS-O offre grandi quantità di luce naturale a spazi di grandi dimensioni con soffitti alti e aperti riducendo al contempo la spaziatura centrale per meno penetrazioni del tetto. Il modulo Standard 74 mm combina avanzate ottiche a cupola e tubo con un diffusore prismatico. Distribuisce uniformemente la luce, aumentando l'illuminazione su pareti alte e piani del soffitto. Ideale per altezze del pavimento fino a 5,5 m-8 m. Il Collettore - combina il modello Standard con il Collettore r. È dotato delle tecnologie Raybender HD e LightTracker, che aumentano le prestazioni della luce a basso angolo per prestazioni ottimali . Ideale per altezze da pavimento a diffusore di 8 m. Il modulo con concentratore accoppia il il formato standard con l'accessorio concentratore . Fornisce luce focalizzata su distanze maggiori rispetto al piano di lavoro visivo e riduce la luce in alto sulle pareti e la perdita sul piano del tetto / soffitto. Ideale per altezze da pavimento a diffusore d8 m e oltre. Questa serie è omologata FM, certificata Blast e soddisfa molti test internazionali. I Solatube sono la soluzione perfetta per le seguenti soluzioni progettuali: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, risparmio energetico, bioedilizia e altre strategie sostenibili. I dispositivi tubolari di illuminazione diurna (TDD) sono un sottogruppo generico di lucernari / lucernari e rientrano in una categoria di finestrature otticamente complesse un gruppo emergente nelle tecnologie di illuminazione diurna. I TDD sono stati anche descritti come tubi solari, tubi luminosi, tubi luminosi, tubi solari, tubi per luce naturale, tubi solari e gallerie diurne.
Voce di capitolato
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoSkyVault_M74DS-O
  • Famiglia di prodottoLighting
  • Gruppo di famigliaDaylighting system
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2021-05-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Tubolare per l'Illuminazione Naturale
  • Clasificazione IFCApparecchio a luce
  • Nome UNSPSCSkylights
  • Codice UNSPSC301718
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_72_21
  • Descrizione Uniclass 2015Daylight pipes
  • Codice CSI MasterFormat 201408 62 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Tubular Skylights
  • Numero OmniClass23-17 17 13 21
  • Titolo OmniClassTubular Skylights
  • Codice CSI UniFormat IIB3020
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Openings